Клеммный блок - UDK 4-DUR 249 - 2775249

Клеммный блок, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Цена:

Преимущества для Вас

  • Четырехпроводной разъем обеспечивает удобство разводки
  • Стабилизированные цепи тока, используемые в области автоматизации технологических процессов, передают значения измеряемых величин в виде сигналов приложенного тока от 0 до 20 мА
  • Нижний ярус предназначен для подключения измерительной цепи, верхний - для формироания отвода сигналов напряжения с сопротивлением 249 Ом
  • Данная клемма позволяет создать в измерительной цепи отвод сигналов напряжения для их передачи на управляющий компьютер в виде аналоговых сигналов

Коммерческие данные

Код заказа 2775249
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 494 (C-1-2017)
GTIN 4017918068530
Вес/шт. (без упаковки) 15,780 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь