Децентрализ. устройство ввода-вывода - RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - 2773513

Устройство цифрового ввода/вывода для PROFINET; оптические разъемы по стандарту SC-RJ, 2-портовой коммутатор, 100Base-FX, система быстрого запуска, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, восемь входов и выходов (24 В DC, макс. 0,5 A), технология подключения Push-Pull, прочный металлический корпус, класс защиты IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Широкий спектр диагностических функций
  • Штекерные разъемы М12 для периферийных устройств
  • Штекерные разъемы Push-Pull для системы PROFINET, на выбор с оптоволоконным кабелем или витой парой
  • Штекерные разъемы Push-Pull для подачи напряжения питания
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2773513
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 237 (C-6-2017)
GTIN 4046356283342
Вес/шт. (без упаковки) 1 195,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь