Двухъярусные клеммы - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R - 2770943

На рисунке показано изделие UKK 3-MSTB-5,08

Двухъярусные клеммы, 32-полюсн., блокирован., номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 250 В, cечение: 0,2 мм² - 4 мм² AWG: 24 - 12, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, ширина: 88,9, цвет: cерый

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2770943
Упаковочная единица 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918236465
Вес/шт. (без упаковки) 145,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь