Корпус для электроники - EG 45-AE/PC GN - 2764865

На рисунке показаны варианты полностью собранного корпуса для электронных устройств

Крышка корпуса, для одностороннего подключения

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Функциональная и рассчитанная на промышленные условия технология корпуса
  • Тисненая дата изготовления, а также маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Быстрое закрепление защелками на симметричных монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Практичное и удобное подсоединение проводников с помощью прочных винтовых клемм сечением до 2,5 мм² (тонкопроволочные)
  • Оптимальное размещение электронных устройств шириной 22,5 мм, 45 мм, 67,5 мм и 90 мм
  • Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения (корпус IP40, клеммы IP20)

Коммерческие данные

Код заказа 2764865
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918131920
Вес/шт. (без упаковки) 14,670 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010