Устройство защиты от перенапряжений - MT-TTY-1 - 2763523

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой защиты от перенапряжений TTY-интерфейсов, монтируется на NS 35/7,5, ширина корпуса: 30 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2763523
Упаковочная единица 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 109 (TT-2002)
GTIN 4017918065607
Вес/шт. (без упаковки) 67,730 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь