Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - UFBK-EX(I)- 24DC-ST - 2762760

Нет доступных изображений

Защитный штекер для основного элемента UFBK-EX(I), с двухпроводной схемой защиты для цепей EEx-ia 24 В DC, цвет: синий

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Двухпроводной защитный штекер для сигнальных цепей EEX ib. Защитный схема образована элементами для грубой, средней и тонкой защиты. Работоспособность внутренних компонентов разрядника может быть проконтроллирована с помощью тестера (отдельное устройство).

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2762760
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918065133
Номер таможенного тарифа 85363010