Корпус для электроники - UEGH 40/2 - 2757131

На рисунке показана модель UEGH 40/1

Корпус для электронных устройств в сборе, двухъярусный, с 12 винтовыми клеммами на каждой стороне, для двух печатных плат

Цена:

Преимущества для Вас

  • Увеличение количества контактов с помощью опциональных плоских штекерных разъемов UEGM-MT FS
  • Подключение до двух печатных плат
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15

Коммерческие данные

Код заказа 2757131
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918104825
Вес/шт. (без упаковки) 119,210 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010