Шлюз AS-i - IB ST ASI DIO - 2753656

Модуль цифрового ввода-вывода INTERBUS-ST для датчиков и исполнительных элементов ASI, подключение 31 ведомого устройства ASI, степень защиты IP 20, состоит из клеммной части, электронного модуля и соединительного кабеля

Цена:

Описание изделия

Модуль связи INTERBUS-ST ASI.
Этот модуль ввода-вывода обеспечивает подключение к INTERBUS 31 ведомого устройства ASI. Модули IB ST ASI DIO соединяют INTERBUS с шинами ASI нижнего уровня. Благодаря этому обеспечивается объединение всех преимуществ INTERBUS, таких как:
- возможность расширения системы,
- высокая скорость,
- большая зона действия с преимуществами шин ASI:
- непосредственное подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов,
- возможность подачи питания через шину.
С помощью ASI возможно распределение 124 цифровых каналов ввода-вывода между 31 оконечным устройством.
Питание для датчиков и исполнительных элементов подается по сетевому кабелю. Электропитание подается от внешнего блока питания ASI. Датчики и приводные элементы могут быть распределены по нескольким ветвям. При этом максимальная нагрузка каждой ветви не должна превышать 2 А. Длина отдельной ветви ASI может достигать 100 м. Настройка конфигурации сети ASI производится на месте непосредственно с помощью клавиатуры устройства или путем задания параметров с помощью компьютера.
Модуль оснащен 2-символьным 7-сегментным индикатором для отображения режимов работы и кодов неисправности.
Как и все устройства модельного ряда ST модули IB ST ASI DIO просты в обслуживании и монтаже и характеризуются следующими особенностями:
- Возможность замены электронных модулей.
- Отображение на дисплее обширной диагностической информации, относящейся к INTERBUS и ASI.
- Подключение к защитному заземлению с помощью DIN-рейки.
- Возможность маркировки клемм с помощью полосок Zack.

Коммерческие данные

Код заказа 2753656
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918105143
Номер таможенного тарифа 85389091