Плата контроллера - IBS TSX/Q CB/I-T - 2751878

Нет доступных изображений

Плата контроллера

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Платы контроллеров INTERBUS для блоков управления автоматикой AEG-Schneider
Плата контроллера INTERBUS IBS TSX/Q CB/I-T обеспечивает подключение системы INTERBUS к устройствам управления Modicon TSX Quantum. Подсоединение к системе управления осуществляется напрямую по шине LMS в центральном блоке или, с ограничением производительности, в держателе модулей расширения.
Обмен данными с конечными устройствами INTERBUS производится с использованием внутренней памяти State-RAM устройства управления, параметры задаются с помощью конфигуратора ConCept/Modsoft. Модуль IBS A25 DCB/I-T обеспечивает соединение системы INTERBUS с устройствами управления Modicon TSX A250, A350 и A500. Подключение к устройству управление осуществляется с помощью модуля Modnet 1/SFB. Модуль способен имитировать при соединении с A250 до 15 и при соединении с A350/A500 до 16 держателей модулей расширения. В таким образом сымитированных держателях модулей расширения конечные устройства шины INTERBUS отображаются как системные модули DEP... и DAP....
Каждое гнездо держателя центрального модуля или модуля расширения может использоваться для установки платы контроллера. Подключение цепи питания 24 В пост. тока осуществляется отдельно с помощью соединителя COMBICON.
Компонент IBS A25/P CB/I-T обеспечивает подключение системы INTERBUS к устройствам управления Modicon TSX A250. Модуль контроллера является конечным устройством PAB (параллельная шина системы) и может быть помещен в держатель центрального модуля A250 в любое гнездо в пределах области ввода-вывода. Станции IB-ST имитируются в ПО для ПЛК (ALD) как держатели модуля. Обмен данными с конечными устройствами шины INTERBUS производится, как с системными периферийными модулями, через блок памяти для сигналов компонента A250, настройка осуществляется с помощью редактора списка комплектующих.
Системные параметры INTERBUS и платы контроллера могут быть централизованно записаны во вставной (в случае IBS A25 DCB/I-T) или несъемный (в случае IBS TSX/Q CB/I-T) модуль памяти для хранения параметров, размещаемый на плате контроллера.

Коммерческие данные

Код заказа 2751878
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918139605
Вес/шт. (без упаковки) 625,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091