Функциональный модуль - IB ST ZF 24 CNT - 2750947

На рисунке показана модель IB ST 24 CNT

Модуль счетчика INTERBUS-ST, 4 счетных входа, уровень сигнала 24 или 5 В DC, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Модуль счетчика IB ST 24 CNT предназначен для подсчета количества импульсов, измерения частот и периодов, а также для генерирования импульсов прямоугольной формы.
В модуле предусмотрено 4 канала, которые могут работать независимо друг от друга. Разрешение счетчика 16 бит. Путем последовательного подключения можно объединить несколько модулей в один каскад.
В распоряжении каждого канала находится по одному цифровому выходу, которые могут активироваться в зависимости от генерируемого события. В простых случаях может использоваться одно устройство.
Модуль может оснащаться клеммами с винтовыми или пружинными зажимами.

Преимущества для Вас

  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • 2- или 3-проводная схема подключения датчиков
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок

Коммерческие данные

Код заказа 2750947
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918139575
Номер таможенного тарифа 85389091