Децентрализ. устройство ввода-вывода - IBS SAB 24 DIO 4/4/2 - 2750921

На рисунке показана модель IBS SAB 24 DI 4/4

Модуль INTERBUS с датчиком / исполнительным элементом, модуль цифрового ввода-вывода, 4 цифровых входа, 24 В DC, 4-проводная схема подключения, 2 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2750921
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918099244
Вес/шт. (без упаковки) 4,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091