Модуль ввода-вывода - IB ST 24 BDO 8/3 - 2750811

Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST, 8 выходов, 24 В DC, 250 мА, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартный модуль цифрового вывода INTERBUS-ST Клеммные
Модули цифрового вывода INTERBUS предназначены для подключения цифровых исполнительных элементов, таких, как электромеханические клапаны, контакторы и индикаторы. Наряду со стандартными модулями IB ST 24 BDO также поставляется модели с расширенной функциональностью.
Набора функций стандартных модулей достаточно для решения большинства задач. Кроме того, поставляются модули с дополнительными функциями, такими как:
- Возможность объединения выходных каналов в несколько гальванически развязанных групп (до четырех)
- Отдельная электронная защита от короткого замыкания для каждого выходного канала
- Обеспечение повышенного выходного тока в соответствии со специфическими требованиями.
Все изделия этих двух модельных рядов обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Коммерческие данные

Код заказа 2750811
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 339 (AX-2009)
GTIN 4017918108434
Вес/шт. (без упаковки) 4,880 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091