Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 DIO 8/8/3-2A - 2750662

На рисунке показана модель IB ST 24 DIO 8/8/3-2A

Модуль цифрового ввода-вывода INTERBUS-ST, 8 входов, 24 В DC, 8 выходов, 24 В DC, 2 А, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

К модулю цифрового ввода-вывода INTERBUS возможно подключение 8 датчиков и 8 исполнительных элементов по 3-проводной схеме.
В модуль устанавливается электронный блок. При возникновении неисправности достаточно заменить только электронный блок, при этом пассивный базовый клеммный блок остается на DIN-рейке.
Модули защищены от неправильной полярности, выходы дополнительно защищены от короткого замыкания предохранителями. Производится контроль состояния предохранителей, при возникновении сбоев соответствующие сигналы передаются устройству управления.
Подключение к защитному заземлению обеспечивается при установке модуля на DIN-рейку.
Состояние модулей легко определяется с помощью светодиодов состояния ввода-вывода и индикаторов диагностики шины.
Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие съемные держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера. Для индивидуальной маркировки клемм могут дополнительно использоваться маркировочные полосы Zack.

Коммерческие данные

Код заказа 2750662
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918126919
Номер таможенного тарифа 85389091