Устройство сопряжения с шиной - IBS ST 24 BKM-T - 2750154

Клеммный модуль шины INTERBUS-ST, 24 В DC, с 8-контактным штекером MINI-COMBICON, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартный клеммный модуль шины INTERBUS
Клеммный модуль шины INTERBUS соединяет модуль ввода-вывода станции ST с сетью INTERBUS. В зависимости от типа среды передачи модули шины оснащаются соответствующими разъемами. Для медных кабелей поставляются разъемы D-SUB- и MINI-COMBICON. Волоконно-оптические кабели оснащаются разъемами F-SMA.
По производительности клеммные модули шины подразделяются на 2 класса. Один клеммный модуль шины может обслуживать макс. 4 или 8 модулей ввода-вывода.
В пределах модульной станции INTERBUS-ST клеммный модуль шины выполняет следующие функции:
- регенерирование сигналов удаленной шины INTERBUS,
- развязка по напряжению сегментов удаленной шины,
- отсоединение выходной удаленной шины или подключенного модуля ввода-вывода от сети INTERBUS при ошибке программного обеспечения,
- подача питания к подключенным модулям ввода-вывода с развязкой по напряжению с помощью встроенного блока питания.

Преимущества для Вас

  • Подсоединение медных или оптоволоконных кабелей
  • Дополнительные встроенные входы/выходы
  • Дополнительные соединители удаленной/локальной шины
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2750154
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918108298
Вес/шт. (без упаковки) 200,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091