Маркировка для клеммных модулей - ZBN 18,LGS:ERDE - 2749589

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, горизонтально: Символ заземления, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 18 мм, размер маркировочного поля: 18 х 5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Надписи могут наноситься с помощью системы CMS или вручную с помощью маркера B-STIFT
  • Содержат по пять отдельных табличек с шагом 17,5 мм
  • Плоские маркировочные полосы Zack

Коммерческие данные

Код заказа 2749589
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 63 (C-6-2013)
GTIN 4017918099220
Вес/шт. (без упаковки) 0,590 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097