Разъем для подсоединения кабеля шины - IBS RL PLUG-T - 2731898

На рисунке показаны различные варианты изделия

Штекер для подключения шины с медными проводниками и для подачи питания подсоединениям QUICKON

Цена:

Преимущества для Вас

  • Исполнение с оптоволокном или витой парой
  • Соединители QUICKON или разъемы с пружинными зажимами
  • Полировка полимерных волокон не требуется

Коммерческие данные

Код заказа 2731898
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 332 (C-8-2013)
GTIN 4017918185763
Вес/шт. (без упаковки) 116,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)