An error occured while your request was computed

Описание изделия

Ведомый контроллер представляет собой интеллектуальное устройство для ПК. Монтаж платы производится в любом месте системы INTERBUS. Таким образом, могут, например, создаваться эффективные станции визуализации, реализующие программный доступ к данным системы INTERBUS и устройства управления. В одном ПК может быть одновременно установлено несколько плат и, таким образом, осуществлена визуализация и контроль нескольких линий INTERBUS с помощью одного компьютера. Количество слов данных, передаваемых ведомым контроллером в систему INTERBUS, настраивается и может составлять от 1 до 18. Наряду со свободно конфигурируемым, высокоскоростным каналом ввода-вывода для передачи критичных с точки зрения времени данных, также поддерживается канал параметров INTERBUS (PCP). С помощью канала параметров возможна простая организация доступа к большим блокам данных.

Преимущества для Вас

  • Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника
  • Прямое включение в системы виртуализации на основе OPC через сервер OPC
  • Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
  • Задание параметров и диагностика при помощи Diag+
  • Функционально совместимые драйверы
  • Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
  • Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2730129
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918974183
Вес/шт. (без упаковки) 226,200 GRM
Номер таможенного тарифа 84733020
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь