Клеммы Inline - IB IL 24 DI 8 - 2726227

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 8 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых входов
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 2 A
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2726227
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 63 (AX-2007)
GTIN 4017918162856
Вес/шт. (без упаковки) 140,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь