Модуль ввода-вывода - IB ST 24 BAI 2/BP - 2725888

На рисунке показана модель IB ST 24 BAI 2/SF

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 2 входа, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 10 В, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартный модуль аналогового ввода INTERBUS ST
Широкий ассортимент поставляемых модулей аналогового ввода INTERBUS позволяет легко подобрать нужный продукт для решения любой поставленной задачи. К модулям могут подключаться все типы стандартных аналоговых датчиков с токовыми сигналами и сигналами напряжения.
Модули аналогового ввода INTERBUS имеют следующие особенности:
- Высокая точность измерения,
- Быстрая регистрация измеренных значений,
- Высокая степень подавления помех и синфазной составляющей,
- Источник постоянного напряжения для подключения пассивных датчиков.
Кроме того, благодаря ряду нововведений обеспечивается высокая функциональная надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации. Среди мер, направленных на обеспечение безопасности можно выделить следующие:
- Наличие сторожевого таймера контроллера
- Наличие сторожевого таймера электропитания и, прежде всего, ряд мер, направленных на защиту от электромагнитного воздействия (например, наличие соответствующей экранировки).
Раздельное экранированное подключение каждого входа не требует дополнительной внешней проводки. Подключение к защитному заземлению производится автоматически при установке модуля на DIN-рейку. Все модули обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Коммерческие данные

Код заказа 2725888
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 340 (AX-2009)
GTIN 4017918154059
Вес/шт. (без упаковки) 413,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091