Плата контроллера - IBS BA DSC/I-T - 2723042

Плата контроллера, с развязкой по напряжению, для устройства управления Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501

Цена:

Описание изделия

Платы контроллеров INTERBUS для устройств управления Bosch
С помощью платы контроллера IBS BA DSC/I-T производится подключение к сети INTERBUS устройств управления Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501.
Платы контроллера работают в устройстве управления как внутрисистемные модули ввода-вывода с изменяемой адресной областью.
Доступ к данным плат ввода-вывода INTERBUS возможен непосредственно через периферийные устройства (L W EZ, T W AZ,..) или опосредованно через образ процесса (U B E, S B A, ...). Благодаря этому для ПЛК обеспечивается полная поддержка языков и диагностических функций.
Активация системы INTERBUS может быть произведена автоматически при подключении электропитания или путем настройки или изменения параметров. В управляемом режиме работы конфигурационные данные, такие как шинная структура, распределение входов и выходов и диагностические сигналы, передаются плате контроллера. Для этого используются функциональные модули. Контроллер производит сравнение полученных конфигурационных данных с фактической конфигурацией шины и проверяет наличие некорректной информации (например, наличие двойной адресации).
При успешном проведении проверки запускается система INTERBUS и приложение может получить доступ к текущим входным и выходным данным.
Сообщения о режиме работы и неисправностях выводятся в текстовой форме на четырехстрочный ЖК-дисплей. Приложение может получить доступ к этой информации с помощью диагностических регистров. Диагностические функции расширяются системными функциями и могут использоваться для контроля и диагностики системы INTERBUS.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2723042
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918141264
Вес/шт. (без упаковки) 650,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091