Децентрализ. устройство ввода-вывода - IBS SAB 24 DIO 8/4/4 - 2719988

На рисунке показана модель IBS SAB 24 DI 8/8

Модуль INTERBUS с датчиком / исполнительным элементом, модуль цифрового ввода-вывода, 4 цифровых входа, 24 В DC, 4-проводная схема подключения, 4 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP 67

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2719988
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918140328
Вес/шт. (без упаковки) 5,030 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091