Плата контроллера - IBS S7 400 DSC/I-T - 2719962

Плата контроллера для устройства управления Siemens SIMATIC ® S7 400, с развязкой по напряжению

Цена:

Описание изделия

Платы контроллера INTERBUS для устройства управления Siemens SIMATIC S7-400
Платы контроллера IBS S7 400 DSC/I-T могут использоваться для соединения устройств управления SIMATIC S7 400 с сетью INTERBUS.
Считывание конфигурации INTERBUS и запуск производятся автоматически после подачи электропитания. Системные параметры шинной системы и платы контроллера настраиваются с помощью удобной программы IBS CMD и записываются во вставной модуль флеш-памяти для хранения параметров.
Поддерживаются следующие функции:
- Предварительная обработка данных процесса,
- Синхронный режим работы,
- Настройка параметров чередующихся и сменных сегментов шины
- Настройка параметров с помощью CMD,
- Ввод в эксплуатацию с поддержкой технологии "Plug & Play".
Для отображения обширной диагностической информации, относящейся к системе INTERBUS, плата контроллера оснащена многострочным ЖК-дисплеем, на который выводятся в текстовой форме сообщения о режиме работы и неисправностях.
Управление системой INTERBUS производится с помощью функционального регистра.
Вызов функций управления (подключение/отключение оконечных устройств, соединение устройств между собой, подтверждение сообщений) осуществляется путем активации выходов.
Простое управление и эффективная диагностика облегчают ввод в эксплуатацию и повышают отказоустойчивость системы.
После проведения настройки и ввода в эксплуатацию нижняя часть корпуса закрывается крышкой.

Преимущества для Вас

  • Простая интеграция благодаря модулям для STEP 7
  • INTERBUS и до 8192 точек ввода-вывода для каждой платы
  • Скорость передачи INTERBUS до 2 Мбод
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2719962
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 437 (C-8-2013)
GTIN 4017918140311
Вес/шт. (без упаковки) 1 026,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь