Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов - VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O - 2718073

Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2718073
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 57 (CL-2002)
GTIN 4017918062163
Вес/шт. (без упаковки) 21,150 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)