Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях - PIK 4-PE/L/L - 2714022

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Преимущества для Вас

  • Остальные типы клемм, входящие в семейство изделий PIK, обеспечивают возможность выполнения всех других практических задач в области коммутирования устройств
  • Так, например, для трехфазных цепей используют комбинацию клемм PIK 4-PE/L/NT и PIK 4-L/L шириной 12,4 мм. Такое решение является более компактным по сравнению с использованием традиционных одноярусных клемм и позволяет сэкономить 18,6 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2714022
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061272
Вес/шт. (без упаковки) 22,840 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)