Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY - 2713735

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °. Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2713735
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 685 (C-1-2013)
GTIN 4017918914462
Вес/шт. (без упаковки) 33,840 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь