Корпус для электроники - ME 45 UT TBUS GN - 2713010

, длина: 99 мм,Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: зеленый, ширина: 45 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2713010
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918914257
Вес/шт. (без упаковки) 46,720 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь