Корпус для электроники - ME 22,5 UT/FE BUS/10 GNTQ - 2709901

Установочный корпус, длина: 99 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: зеленый/бирюзовый, ширина: 22,5 мм, высота: 114,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2709901
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918884062
Вес/шт. (без упаковки) 54,860 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010