Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MSTBO GNTQ S92 - 2709804

Нет доступных изображений

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый/бирюзовый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке

Коммерческие данные

Код заказа 2709804
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918884093
Вес/шт. (без упаковки) 10,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь