Корпус для электроники - ME 22,5 OT-3MSTBO GN P+F - 2709684

Нет доступных изображений

Верхняя часть, длина: 99 мм, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 51,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • Большая площадь для размещения компонентов
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • Малая ширина при большом числе полюсов
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Одинаковая форма печатных плат вне зависимости от ширины корпуса
  • Углубленные поля для крепления маркировочных элементов
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Снижение издержек благодаря простоте изготовления
  • Тисненая маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Металлическое крепление в основании
  • Опциональный разъем в корпусе для последовательного или параллельного подсоединения к шине
  • Частичный демонтаж электронных компонентов
  • Контакт функционального заземления (защита от ЭМВ) в нижней части корпуса

Коммерческие данные

Код заказа 2709684
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918885205
Вес/шт. (без упаковки) 13,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010