Корпус для электроники - ME 35 UT TBUS GN - 2709532

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: зеленый, ширина: 35 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2709532
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 325 (CC-2002)
GTIN 4017918904579
Вес/шт. (без упаковки) 40,270 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000