Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MSTBO SET YE - 2709189

Установочный корпус, цвет: желтый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2709189
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918848194
Вес/шт. (без упаковки) 46,750 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010