Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - 2708313

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для RS-485 2-пров. шинных систем (SUCONET K, Modbus ...) до 500 кбит/с, кодировка NRZ, конечное устройство с разъемом (FSMA) для оптоволокна, 660 нм, для PCF-/полимерного волокна

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (RS-485 // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Подходит для систем со скоростью передачи данных до 500 кбит/с
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708313
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 329 (C-6-2017)
GTIN 4017918974015
Вес/шт. (без упаковки) 186,980 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200