Корпус для электроники - ME MAX 35 U-U1 GN - 2707990

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Корпус в сборе, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: зеленый, ширина: 35 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2707990
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918935832
Номер таможенного тарифа 85389099