Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, Изделие с позолоченными контактами, шинный штекер для подсоединения к электронным устройствам

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2707437
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 433 (C-5-2017)
GTIN 4017918911928
Вес/шт. (без упаковки) 4,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь