Корпус для электроники - ME MAX 17,5 G 2-2 GN - 2706920

На рисунке показан вариант изделия (открытый корпус) с установленным шинным соединителем

Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, Корпус в сборе, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: зеленый, ширина: 17,5 мм, высота: 114,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2706920
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918914059
Номер таможенного тарифа 85389099