Корпус для электроники - ME MAX 17,5 2-2 GN - 2706917

На рисунке показан вариант изделия (открытый корпус) с установленным шинным соединителем

, длина: 99 мм,Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Корпус в сборе, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: зеленый, ширина: 17,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2706917
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918914066
Номер таможенного тарифа 85389099

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь