Корпус для электроники - ME 45 OT-1MSTBO BU S82 - 2706865

Нет доступных изображений

, длина: 99 мм,Верхняя часть, Верхняя часть корпуса, цвет: синий, ширина: 45 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • Большая площадь для размещения компонентов
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • Малая ширина при большом числе полюсов
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Углубленные поля для крепления маркировочных элементов
  • Одинаковая форма печатных плат вне зависимости от ширины корпуса
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Тисненая маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Снижение издержек благодаря простоте изготовления
  • Металлическое крепление в основании
  • Контакт функционального заземления (защита от ЭМВ) в нижней части корпуса
  • Опциональный разъем в корпусе для последовательного или параллельного подсоединения к шине
  • Частичный демонтаж электронных компонентов

Коммерческие данные

Код заказа 2706865
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918880910
Вес/шт. (без упаковки) 28,740 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь