Корпус для электроники - ME 17,5 UT BK - 2706315

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 17,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2706315
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918615796
Вес/шт. (без упаковки) 35,680 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010