новые

Устройство сопряжения с шиной - IL CO BK-XC-PAC - 2702635

Inline XC, Устройство сопряжения с шиной, CANopen®, MINI COMBICON, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с сетевым штекером, штекером Inline и полем для маркировки

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс предназначен для применения в сети CANopen® и является связующим звеном для соединения с системой ввода-вывода Inline.
К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Inline.
Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл EDS.
Данный файл можно загрузить с нашего сайта phoenixcontact.net/products.

Преимущества для Вас

  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных в сети CANopen®
  • Программируемые режимы для обработки ошибок
  • Аварийные сообщения
  • Встроенный нагрузочный резистор с возможность включения или отключения посредством DIP-переключателя
  • Одновременная поддержка двух SDO-серверов
  • Режим запуска: событие, таймер, удаленный запрос
  • Защита узла и жизни
  • Пульс
  • Подключение к CANopen® при помощи 5-полюсных разъемов MINI COMBICON
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702635
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 130 (C-6-2017)
GTIN 4055626357546
Вес/шт. (без упаковки) 169,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь