Устройство защиты - FL MGUARD CENTERPORT - 2702547

Высокопроизводительное устройство безопасности, до 3000 туннелей VPN (опц. лицензия), 19-дюймовое/1U, резервные блоки питания, 2 x 100 ... 240 В перем. тока

Цена:

Преимущества для Вас

  • Максимальная безопасность
  • Максимальная производительность

Коммерческие данные

Код заказа 2702547
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 437 (C-6-2017)
GTIN 4055626290423
Вес/шт. (без упаковки) 9 000,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь