новые

Функциональные клеммные модули Inline - IB IL UTH 4/J-ECO - 2702502

Inline ECO, Клемма для измерения температуры, Аналоговые UTH-входы:4 (тип J), cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты:IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы вы можете регистрировать сигналы стандартных термоэлементов.
Клемма для термоэлементов типа J согласно DIN EN 60584-1.
Измеренные значения отображаются в стандартизированном формате.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 4 дифференциальных входа для термоэлементов
  • Измерительный диапазон: -210 °C ... +1200 °C
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Диагностическая информация в слове технологических данных
  • Диагностический индикатор

Коммерческие данные

Код заказа 2702502
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 143 (C-6-2017)
GTIN 4055626206059
Вес/шт. (без упаковки) 69,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь