новые

Клеммы Inline - IB IL RTD 4/PT100-ECO - 2702499

Inline ECO, Клемма для измерения температуры, Аналоговые выход RTD:4 (Pt 100), cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты:IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры.
Измеренные значения отображаются в стандартизированном формате.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 4 аналоговых входа
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Совместимые датчики: Pt 100
  • Формат данных: нормированная форма представления
  • Диагностическая информация в слове технологических данных
  • Диагностический индикатор

Коммерческие данные

Код заказа 2702499
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 143 (C-6-2017)
GTIN 4055626203195
Вес/шт. (без упаковки) 69,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь