Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, cтепень защиты IP67, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 5800 K, длина 896 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Цена:

Описание изделия

Этот светодиодный станочный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства станка.
Узкая конструкция обеспечивает возможность установки даже в условиях недостатка места.
Входящий в комплект держатель позволяет поворачивать светильник для оптимального освещения.
Гладкая пластмассовая крышка предотвращает ослепление обслуживающего персонала.

Преимущества для Вас

  • Узкая конструкция обеспечивает возможность установки в условиях недостатка места.
  • Готовность к подсоединению благодаря подключенной подводящей линии длиной 3 м
  • Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
  • Класс защиты IP67 также делает возможным применение во влажной среде
  • Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
  • Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов

Коммерческие данные

Код заказа 2702478
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 489 (C-6-2017)
GTIN 4055626213842
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM
Номер таможенного тарифа 94054099
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь