Устройство безопасного переключения - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - 2702356

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Предохранительное коммутационное устройство для контроля состояния останова в 3- и 1-фазных двигателях до SILCL 3, кат. 3, PL e, двухканальный анализ остаточного напряжения в двигателях пост. и перем. тока и трехфазных двигателях, вставная пружинная клемма, ширина: 12,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Контроль 1- и 3-фазных электродвигателей переменного или постоянного тока
  • Дополнительные датчики не требуются
  • Регулируемое время задержки в диапазоне от 0,5 с  до  20 с
  • Возможность настройки порога переключения от 50 мВ до  500 мВ
  • 1 цепь активации, 2 цифровых сигнальных выхода
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • До кат. 3/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702356
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 276 (C-6-2017)
GTIN 4055626133218
Вес/шт. (без упаковки) 146,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85371099
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь