Промышленный коммутатор - FL SWITCH 7004-2TC-2GC-EIP - 2702175

Managed Switch 7000, 4 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 порты Combo 10/100 Мбит/с, 2 порты Combo 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты IP20, EtherNet/IP™

Цена:

Описание изделия

FL SWITCH 7000 с гигабитными комбопортами для промышленных управляемых коммутаторов Ethernet, которые особенно подходят для подключения к производственной магистральной сети или применения в ячейках автоматизации. Они поддерживают протоколы Common Industrial Protocol (CIP) и Device Level Ring (DLR) для систем управления EtherNet/IP™. Кроме того, коммутаторы независимо от EtherNet/IP™ можно использовать во всех сетях автоматизации, где они выполняют функции сервера DHCP.

Преимущества для Вас

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
  • VLAN
  • RSTP с быстрым переключением
  • Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C
  • Узкая конструкция
  • Управление через сеть Интернет, SNMP
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702175
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 419 (C-6-2017)
GTIN 4055626003665
Вес/шт. (без упаковки) 1 010,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь