Функциональные клеммные модули Inline - IB IL RS 485-ECO - 2702141

Коммуникационная клемма Inline ECO для последовательной передачи данных, 1 канал последовательного ввода-вывода в исполнении RS-485, с соединительным штекером

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Клемма обеспечивает работу распространенных периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • Канал последовательного ввода и вывода в исполнении RS-485
  • Данные передаются в прозрачном режиме
  • Возможность настройки скорости передачи данных до 38400 бод
  • Число битов данных, стоп-битов и битов четности регулируется
  • Параметрирование при помощи технологических данных
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2702141
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 145 (C-6-2017)
GTIN 4046356983235
Вес/шт. (без упаковки) 86,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь