Устройство сопряжения с шиной - IL CAN BK-TC-XC-PAC - 2702130

На рисунке изображено стандартное изделие

Inline, Устройство сопряжения с шиной, CANopen®, TWIN COMBICON, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, с сетевым штекером, штекером Inline и полем для маркировки

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения с полевой шиной CANopen® позволяет использовать комплект для автоматизации INTERBUS-Inline также и в сети CANopen®. С помощью устройства сопряжения с полевой шиной станция INTERBUS-Inline может быть подключена к любой точке сети CANopen®. Устройство сопряжения с полевой шиной в отношении CANopen® представляет собой ведомое устройство (Slave), а в отношении локальной шины INTERBUS-Inline нижнего уровня - ведущее устройство (Master).
Адрес ведомого устройства CANopen® может быть легко задан с помощью DIP-переключателя. Подключение CANopen® производится с помощью штекера Twin Combicon. Рабочее напряжение может подаваться к устройству сопряжения с полевой шиной и электронной цепи подключенной системы автоматизации через отдельный штекер питания.
Для проектирования CANopen® в службе поддержки (см. ниже) можно заказать последнюю версию файла EDS (Electronica Data Sheet - лист электронных данных). Устройством сопряжения с полевой шиной CANopen® также поддерживается диагностический модуль INTERBUS-Inline, используемый при создании стандартной диагностике CANopen®. Точный диагностический контроль осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
При проектировании необходимо обеспечить,
чтобы суммарный ток (в логических цепях) для всех подключенных к сети CANopen® клемм не превышал допустимого полного тока 2 А. Количество присоединяемых клеммных модулей (зависит от конфигурации станции) не должно превышать 63.

Преимущества для Вас

  • Функция ведомого устройства в сети CANopen®
  • Адрес настраивается DIP-переключателем
  • Подключение к CANopen® с помощью штекера TWIN COMBICON
  • Возможность подключения до 63 клемм
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Лакированные печатные платы
  • Расширенный температурный диапазон T2 (-40 °C ... +55 °C)
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702130
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 170 (C-8-2015)
GTIN 4046356981828
Вес/шт. (без упаковки) 326,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091