Модуль ввода-вывода - AXL F DI16/1 DO16/1 2H - 2702106

Axioline F, Модуль цифрового ввода/вывода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.
Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.
Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.
Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
  • 24 В DC, 2,4 мА
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Трехступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс, 1000 мкс или 3000 мкс
  • Максимальная входная частота: 5 кГц
  • 16 цифровых выхода
  • 24 В DC, 500 мA
  • 1-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Минимальное время обновления менее 100 мкс
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства

Коммерческие данные

Код заказа 2702106
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 113 (C-6-2017)
GTIN 4046356960441
Вес/шт. (без упаковки) 210,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091