Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Программный накопитель (SD-карта) с лицензионным ключом и приложением EMWISE EXTENDED для использования с контроллером Inline ILC 191 ME/AN.
Данное изделие заменяется SD FLASH 2GB EMLOG (2403484).

Цена:

Описание изделия

Модуль памяти для хранения программ и конфигурационных данных с приложением EMWISE EXTENDED

• Конфигурация и ввод в эксплуатацию полностью посредством веб-интерфейса
• Макс. 24 импульсных входов
• Макс. 8 аналоговых входов
• Подключение до 10 устройств типа EMpro
• Подключение до 10 зажимов для измерения тока Inline IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Передача данных системе управления посредством сервера SQL, OPC, Modbus/TCP и в формате CSV

Преимущества для Вас

  • Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, с лицензионным ключом и приложением для считывания данных с измерительных устройств
  • Настройка всех конфигурационных данных и ввод в эксплуатацию посредством встроенного веб-приложения
  • Макс. 24 импульсных входа (с IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Передача данных системе управления посредством сервера SQL, OPC, Modbus/TCP и в формате CSV
  • Макс. 10 энергоизмерительных устройств EMpro EEM-MA250/400/600
  • Макс. 8 аналоговых входов (с IB IL AI 2/SF-PAC)
  • до 10 клемм для измерения мощности (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Необходимое изделие: ILC 191 ME/AN, № артикула 2700074
  • Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК
  • Лицензионный ключ и прикладная программа

Коммерческие данные

Код заказа 2701747
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
Вес/шт. (без упаковки) 8,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85235199