Панель PC - DL PPC15M 1000 - 2701666

Установленный на креплении VESA безвентиляторный промышленный ПК со степенью защиты IP65, 15 дюймовый жидкокристаллический емкостный мультисенсорный экран со светодиодной подсветкой. Энергоэффективный процессор Intel® Atom™. 2 Гбайт RAM. Опции массового накопителя HDD/SDD с выбором операционной системы.

Цена:

Описание изделия

Designline PPC15 1000 является устанавливаемым на крепление VESA безвентиляторным промышленным ПК со степенью защиты IP65 и 15-дюймовым жидкокристаллическим экраном со светодиодной подсветкой. ЦПУ Intel® Atom™ E680T 1,6 ГГц обладает уравновешенным соотношением между мощностью процессора и энергетической эффективностью. Безвентиляторная конструкция и универсальное крепление VESA делают DL PPC15 1000 пригодным для самых разных применений. Настраиваемый порт COM обеспечивает возможность подключения к более старым последовательным устройствам. DL PPC15 1000 обладает современной, эргономичной конструкцией и механической надежностью, ожидаемой от промышленного компьютера.

Преимущества для Вас

  • Полная защита IP65
  • Современный, эргономичный корпус
  • Мультисенсорный экран
  • Монтаж VESA
  • Intel® HD Graphics 5000
  • Энергоэффективный процессор Intel® Atom™
  • Полная защита IP65
  • Настраиваемый
  • Светодиодная подсветка
  • Удобный для техобслуживания
  • Расширенный диапазон температур
  • Настраиваемый
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701666
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (C-6-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 4 318,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100